Solenoid coil, BX208BS, Conduit hub, 2.5 m, Supply voltage [V] AC: 208, Multi pack
018F4133
Solenoid coil, Product Type: BX208BS, Supply voltage [V] AC: 208, Enclosure rating IP: IP54, Cable length [m]: 2.5, Coil connection: 1/2 in Conduit Hub, Actuator size: 13.5 mm
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU
018F4133
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Actuator size | 13.5 mm |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 120 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Approval | C UL US LISTEDLLC CDC TYSK |
| Cable length [in] | 98.00 in |
| Cable length [m] | 2.500 m |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Coil connection | 1/2 in Conduit Hub |
| Coil design standard | UL 429 |
| Coil fastening | Clip-on |
| Coil winding insulation class | Class H to IEC 85 |
| Colour | Black |
| Compliance | UL 429 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical conn. comments | Flying leads |
| Electrical connection | Conduit hub |
| Electrical connection size | 1/2 in |
| Electrical connection standard | UL50E CLASS 4 |
| Enclosure rating IP | IP54 |
| Enclosure rating Nema (~) | 4 |
| EU RoHS compliance | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Frame design | Ext. metal frame |
| Frequency [Hz] | 60 Hz |
| Material Description | Coil BX208BS 208V 60Hz Hub 2.5m Cable |
| Packing format | Multi pack |
| Parts Program name | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Pollution degree | 3 |
| Power consumption [W] 60Hz | 16.0 W |
| Product accessories | Solenoid coil accessories |
| Product group | Solenoid valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Solenoid coil |
| Product Type | BX208BS |
| Quantity per packing format | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rel. Humidity [% RH] [max] | 97 % |
| Rel. Humidity [% RH] [min] | 0 % |
| Rel. Humidity conditions | Non-condensation |
| Serviceable | No |
| Spare part number | 018F4133 |
| Supply voltage [V] AC | 208 V |
| Supply voltage 60Hz Max [V] | 208 V |
| Type designation | BX208BS |
| UL approval file name | MH29671 |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.407 Kilogram |
| Net weight | 0.325 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.797 Liter |
| EAN/UPC | 5702428890717 |