Solenoid coil, AB012C, DIN Spade, Supply voltage [V] AC: 12, Multi pack
042N0805
Electrical connection: DIN Spade, Supply voltage [V] AC: 12, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP00
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: AB, AB, AB
042N0805
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Actuator size | 9 mm |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 122 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| China RoHS exemption clause | No |
| Coil connection | DIN Spade |
| Coil fastening | Finger screw |
| Colour | Black |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical connection | DIN Spade |
| Electrical connection size | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Electrical connection standard | EN175301-803 |
| Electrical connector | 3 x spades |
| Enclosure rating IP | IP00 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Frequency [Hz] | 50/60 Hz |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil AB012C 12V 50/60Hz Spade |
| Packing format | Multi pack |
| Parts Program name | EV210AEV220AEV310A |
| Power consumption [W] | 4.5 W |
| Power consumption [W] 50Hz | 4.5 W |
| Power consumption [W] 60Hz | 4.5 W |
| Product accessories | Solenoid coil accessories |
| Product group | Solenoid valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Solenoid coil |
| Product Type | AB012C |
| Quantity per packing format | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serviceable | No |
| Supply voltage [V] AC | 12 V |
| Supply voltage 50Hz Max [V] | 12 V |
| Supply voltage 60Hz Max [V] | 12 V |
| Type designation | AB012C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.062 Kilogram |
| Net weight | 0.053 Kilogram |
| Volume | 0.087 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423064854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |