Thermostat, MBC 8100
061B825766
Temperature range [°C]: 20 - 60, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Rigid sensor, Enclosure rating IP: IP65
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MBC 8000 / MBC 8100
061B825766
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Alarm Signal | Rising |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 158 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Approval | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSK |
| CE mark | Yes |
| Charge type | Adsorption |
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection for pocket or hose | M 18 x 1.5 |
| Contact function | SPDT |
| Contact rating | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differential (FS) [K] | 3.0 K |
| Differential type | Fixed (max. value) |
| Electrical conn. Male/Female | Female |
| Electrical connection | DIN-plug |
| Electrical connection size | Pg 11 |
| Electrical connection standard | EN 175301-803-A |
| Electrical spec. standard | EN 60947-5 |
| Enclosure rating IP | IP65 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Factory setting (FS) [°C] | 45.0 °C |
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Max. sensor temperature [°C] | 130 °C |
| Max. sensor temperature [°F] | 266.0 °F |
| Packing format | Multi pack |
| Product accessories | Switches accessories |
| Product description | Thermostat |
| Product group | Switches and thermostats |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Thermostat |
| Product Type | MBC 8100 |
| Quantity per packing format | 6 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reset function | Auto |
| SCIP dossier no. | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| SCIP dossier product name | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Sensor pocket length min. [in] | 3 in |
| Sensor pocket length min. [mm] | 75 mm |
| Sensor size (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 in |
| Sensor size (Ø x L) [mm] | 13 x 50 mm |
| Sensor type | Rigid sensor |
| Serviceable | No |
| Specification key | 1411-1A00075 |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 20 °C |
| Temperature range [°F] [max] | 140 °F |
| Temperature range [°F] [min] | 68 °F |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.59 Kilogram |
| Net weight | 0.229 Kilogram |
| Volume | 3.48 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424057862 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |