Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B817766

Thermostat, MBC 8100

061B812266

Temperature range [°C]: 50 - 100, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Remote bulb, Enclosure rating IP: IP65
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MBC 8000 / MBC 8100

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Alarm SignalRising
Ambient temperature range [°C] [max]70 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]158 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSK
ArmoringYes
Cap. tube length fraction [in]78 3/4 in
Capillary tube length [mm]2000 mm
CE markYes
Charge typeAdsorption
China RoHS complianceYes
Connection for pocket or hoseM 18 x 1.5
Contact functionSPDT
Contact ratingAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differential (FS) [K]4.0 K
Differential typeFixed (max. value)
Electrical conn. Male/FemaleFemale
Electrical connectionDIN-plug
Electrical connection sizeM20
Electrical connection standardEN 175301-803-A
Electrical spec. standardEN 60947-5
Enclosure rating IPIP65
EquipmentArmored cap. tube
EU RoHS complianceOut of scope
Factory setting (FS) [°C]95.0 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Factory setting typeDedicated
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Max. sensor temperature [°C]200 °C
Max. sensor temperature [°F]392.0 °F
Packing formatMulti pack
Product accessoriesSwitches accessories
Product descriptionThermostat
Product groupSwitches and thermostats
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameThermostat
Product TypeMBC 8100
Quantity per packing format6 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reset functionAuto
SCIP dossier no.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dossier product nameMBC 8100 8000 Temperature Switch
Sensor pocket length min. [in]2 9/16 in
Sensor pocket length min. [mm]65 mm
Sensor size (Ø x L) [in]1/2 x 2 in
Sensor size (Ø x L) [mm]13 x 50 mm
Sensor typeRemote bulb
ServiceableNo
Specification key2231-2A02000
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
Temperature range [°F] [max]212 °F
Temperature range [°F] [min]122 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.761 Kilogram
Net weight0.394 Kilogram
Volume3.48 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702423198405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm