Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

Thermostat, KPS83

060L415766

Temperature range [°C]: 100 - 200, Reset function: Auto, Contact function: SPDT gold, Sensor type: Remote bulb, Capillary tube length [mm]: 5000, Enclosure rating IP: IP67
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: KPS

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Amb. Temp. Note80 °C/176 °F for max 120 min
Ambient temperature range [°C] [max]70 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]158 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSKUL
ArmoringYes
Cap. tube length fraction [in]196 7/8 in
Capillary tube length [mm]5000 mm
CE markYes
Charge typeAdsorption
China RoHS complianceYes
Connection for pocket or hoseM 18 x 1.5
Contact functionSPDT gold
Contact ratingAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. @ Min. range setting [K] [max]30.0 K
Diff. @ Min. range setting [K] [min]6.5 K
Diff. @ Min. range setting[°C] [max]30.0 °C
Diff. @ Min. range setting[°C] [min]6.5 °C
Differential typeAdjustable
Electrical conn. commentsMetal cable gland
Electrical conn. Male/FemaleFemale
Electrical connectionScrewed cable entry
Electrical connection sizePg 13.5
Electrical connection standardDIN 40430
Electrical spec. standardEN 60947-5
EN 60947 electrical propertiesInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 wiring propertiesFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Enclosure rating IPIP67
EquipmentArmored cap. tube
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionKPS83 Termostat M/10
Max. sensor temperature [°C]300 °C
Max. sensor temperature [°F]572.0 °F
Packing formatMulti pack
Product accessoriesSwitches accessories
Product descriptionThermostat
Product groupSwitches and thermostats
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameThermostat
Product TypeKPS83
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reset functionAuto
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Sensor pocket length min. [in]4 3/8 in
Sensor pocket length min. [mm]110 mm
Sensor size (Ø x L) [in]1/2 x 3 1/2 in
Sensor size (Ø x L) [mm]13 x 90 mm
Sensor typeRemote bulb
ServiceableNo
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]100 °C
Temperature range [°F] [max]392 °F
Temperature range [°F] [min]212 °F
UL approval file nameE73170
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.523 Kilogram
Net weight1.523 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume3.684 Liter
EAN/UPC5702423228591