Danfoss logo
Accessory, Sensor pocket_060L426266

Switches accessories, Sensor pocket

060L426266

Type designation: Sensor pocket, Used for product: KPS; RT; CAS; MBC, Sensor pocket length min. [mm]: 75, Pressure inlet conn. type: G, Pressure inlet conn. size [in]: 1/2, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 12

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Ext. sensor pocket Ø [mm]15.0 mm
Int. sensor pocket Ø [mm]13.5 mm
Material DescriptionSensor Pocket
Packing formatMulti pack
Pressure inlet conn. size [in]1/2
Pressure inlet conn. std.ISO 228-1
Pressure inlet conn. typeG
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure inlet Female/MaleMale
Product groupSwitches accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameSensor pocket
Product TypeAccessory
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesNo
Sensor pocket conn. length[mm]22 mm
Sensor pocket length min. [in]3 in
Sensor pocket length min. [mm]75 mm
Sensor pocket materialBrass
Type designationSensor pocket
Used for productCASKPSMBCRT

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.076 Kilogram
Net weight0.072 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.054 Liter
EAN/UPC5702428439589