Danfoss logo
Adaptor 3⁄8 G x 1⁄4-18 NPT_060B030266

Switches accessories, Accessory - Nipple

060B030266

Type designation: Nipple, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 5

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection notesBi flow
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAccessory - Nipple
Packing formatMulti pack
Parts included1 x washer Al
Pressure inlet conn. size [in]3/8
Pressure inlet conn. std.ISO 228-1
Pressure inlet conn. typeG
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure inlet Female/MaleFemale
Pressure outlet conn. size[in]1/4-18
Pressure outlet conn. standardANSI/ASME B1.20.1
Pressure outlet conn. typeNPT
Product groupSwitches accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameNipple
Product TypeAccessory
Quantity per packing format5 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationNipple
Used for productRT

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.045 Kilogram
Net weight0.043 Kilogram
Volume0.031 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428836012
Proposition 65Cancer