Danfoss logo
Adaptor, G3/8A x 1/4-18NPT with washer

Switches accessories, Transition Nipple

060-333666

Type designation: Reducing nipple, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection notesBi flow
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionTransition Nipple
Packing formatMulti pack
Parts included1x washer Cu
Pressure inlet conn. size [in]3/8
Pressure inlet conn. std.ISO 228-1
Pressure inlet conn. typeG
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure inlet Female/MaleFemale
Pressure outlet conn. size[in]1/4-18
Pressure outlet conn. standardANSI/ASME B1.20.1
Pressure outlet conn. typeNPT
Pressure outlet Female/MaleFemale
Product groupSwitches accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameNipple
Product TypeAccessory
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationReducing nipple
Used for productCASKPKPSMBCMPRT

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.054 Kilogram
Net weight0.052 Kilogram
Volume0.015 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702423155941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm