Switches accessories, Transition Nipple
060-333566
Type designation: Reducing nipple, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20
060-333566
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection notes | Bi flow |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Transition Nipple |
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | 1x washer Cu |
| Pressure inlet conn. size [in] | 3/8 |
| Pressure inlet conn. std. | ISO 228-1 |
| Pressure inlet conn. type | G |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Pressure inlet Female/Male | Male |
| Pressure outlet conn. size[in] | 1/4-18 |
| Pressure outlet conn. standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Pressure outlet conn. type | NPT |
| Pressure outlet Female/Male | Male |
| Product group | Switches accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Nipple |
| Product Type | Accessory |
| Quantity per packing format | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | Reducing nipple |
| Used for product | CASKPKPSMBCMPRT |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.076 Kilogram |
| Net weight | 0.043 Kilogram |
| Volume | 0.02 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155934 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |