Danfoss logo
Armoured  damping coil with G3/8 connector and 1 m. copper capillary tube

Switches accessories, Capillary Tube Armoured

060-333366

Type designation: Capillary tube armoured, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 15

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capillary tube length [in]39.0 in
Capillary tube length [mm]1000 mm
Capillary tube materialCopper
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection notes25 mm tube "tail"
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCapillary Tube Armoured
Packing formatMulti pack
Parts included2x washer Cu
Pressure inlet conn. size [in]3/8
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure inlet conn. std.ISO 228-1
Pressure inlet conn. typeG
Pressure inlet Female/MaleFemale
Pressure outlet conn. size[in]3/8
Pressure outlet conn. typeG
Product groupSwitches accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameCapillary tube
Product TypeAccessory
Quantity per packing format15 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationCapillary tube armoured
Used for productCASKPSMBCRT

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.204 Kilogram
Net weight0.177 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.364 Liter
EAN/UPC5702428130301