Danfoss logo
Adaptor, pipe thread ISO 228/1, G3/8 (ISO 7/1) brass, span of jaws 7

Switches accessories, Transition Nipple

060-324166

Type designation: Reducing nipple, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection notesBi flow
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionTransition Nipple
Packing formatMulti pack
Pressure inlet conn. size [in]3/8
Pressure inlet conn. std.ISO 228-1
Pressure inlet conn. typeG
Pressure inlet Female/MaleMale
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure outlet conn. size[in]3/8
Pressure outlet conn. standardISO 7-1
Pressure outlet conn. typeR
Pressure outlet Female/MaleMale
Product groupSwitches accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameNipple
Product TypeAccessory
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationReducing nipple
Used for productCASKPKPSMBCMPRT

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.074 Kilogram
Net weight0.072 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.019 Liter
EAN/UPC5702423150434