Danfoss logo
Damping coil  G3/8 connectors

Switches accessories, Capillary Tube

060-104766

Type designation: Capillary tube, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 25

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capillary tube length [in]59.0 in
Capillary tube length [mm]1500 mm
Capillary tube materialCopper
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection notes25 mm tube "tail"
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCapillary Tube
Packing formatMulti pack
Parts included2x washer Cu
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure inlet conn. size [in]3/8
Pressure inlet conn. std.ISO 228-1
Pressure inlet conn. typeG
Pressure inlet Female/MaleFemale
Product groupSwitches accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameCapillary tube
Product TypeAccessory
Quantity per packing format25 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationCapillary tube
Used for productCASKPSMBCRT

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.17 Kilogram
Net weight0.17 Kilogram
Volume0.275 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428130172
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm