Switches accessories, IP55 Enclosure For KP (Single)
060-033066
Type designation: IP55 enclosure, Used for product: KP single, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 30
060-033066
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | IP55 Enclosure For KP (Single) |
| Packing format | Multi pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | Switches accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | IP55 enclosure |
| Product Type | Accessory |
| Quantity per packing format | 30 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | IP55 enclosure |
| Used for product | KP single |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.212 Kilogram |
| Net weight | 0.164 Kilogram |
| Volume | 1.219 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428015851 |
| Proposition 65 | No significant risk |