Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Switches accessories, Capillary Tube

060-019366

Type designation: Capillary tube, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 50

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capillary tube length [in]78.0 in
Capillary tube length [mm]2000 mm
Capillary tube materialCopper
Connection notes21 mm tube "tail"
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Identical product060-016366
Material DescriptionCapillary Tube
Packing formatIndustrial pack
Pressure inlet conn. size [in]1/4 in
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure inlet conn. typeFlare
Pressure inlet Female/MaleFemale
Product groupSwitches accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameCapillary tube
Product TypeAccessory
Quantity per packing format50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Type designationCapillary tube
Used for productKPMPRT

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.143 Kilogram
Net weight0.14 Kilogram
Volume0.225 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428314893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm