Danfoss logo
Capillary tube fot Thermostats

Switches accessories, Capillary Tube

060-019266

Type designation: Capillary tube, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 50

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capillary tube length [in]69.0 in
Capillary tube length [mm]1500 mm
Capillary tube materialCopper
Connection notes21 mm tube "tail"
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCapillary Tube
Packing formatIndustrial pack
Pressure inlet conn. size [in]1/4 in
Pressure inlet conn. typeFlare
Pressure inlet Female/MaleFemale
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupSwitches accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameCapillary tube
Product TypeAccessory
Quantity per packing format50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d5796bca-1793-4d9d-ab7f-e64ddca6d50e
SCIP dossier product nameAccessory, Capillary tube
Type designationCapillary tube
Used for productKPMPRT

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.118 Kilogram
Net weight0.117 Kilogram
Volume0.225 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428314886
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm