Danfoss logo
Capilary tube for Thermostats

Switches accessories, Capillary Tube

060-019066

Type designation: Capillary tube, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 50

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capillary tube length [in]20.0 in
Capillary tube length [mm]500 mm
Capillary tube materialCopper
Connection notes21 mm tube "tail"
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCapillary Tube
Packing formatIndustrial pack
Pressure inlet conn. size [in]1/4 in
Pressure inlet conn. typeFlare
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure inlet Female/MaleFemale
Product groupSwitches accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameCapillary tube
Product TypeAccessory
Quantity per packing format50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Type designationCapillary tube
Used for productKPMPRT

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.059 Kilogram
Net weight0.058 Kilogram
Volume0.13 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428314879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm