Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Switches accessories, Capillary Tube

060-016866

Type designation: Capillary tube, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 40

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capillary tube length [in]59.0 in
Capillary tube length [mm]1500 mm
Capillary tube materialSteel
Connection notes20 mm tube "tail"
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCapillary Tube
Packing formatMulti pack
Parts included2x washer Cu
Pressure inlet conn. size [in]1/4 in
Pressure inlet conn. typeFlare
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure inlet Female/MaleFemale
Product groupSwitches accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameCapillary tube
Product TypeAccessory
Quantity per packing format40 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Type designationCapillary tube
Used for productKPMPRT
Used for product commentsNot for R717

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.104 Kilogram
Net weight0.099 Kilogram
Volume0.374 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428130318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm