Switches accessories, Capillary Tube
060-016766
Type designation: Capillary tube, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 50
060-016766
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Capillary tube length [in] | 39.0 in |
| Capillary tube length [mm] | 1000 mm |
| Capillary tube material | Steel |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Capillary Tube |
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | 2x washer Cu |
| Pressure inlet conn. size [in] | 1/4 in |
| Pressure inlet conn. type | Flare |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Pressure inlet Female/Male | Female |
| Product group | Switches accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Capillary tube |
| Product Type | Accessory |
| Quantity per packing format | 50 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type designation | Capillary tube |
| Used for product | KPMPRT |
| Used for product comments | Not for R717 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.084 Kilogram |
| Net weight | 0.078 Kilogram |
| Volume | 0.304 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428130189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |