Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Switches accessories, Capillary Tube

060-016366

Type designation: Capillary tube, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 40

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capillary tube length [in]78.0 in
Capillary tube length [mm]2000 mm
Capillary tube materialCopper
Connection notes21 mm tube "tail"
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Identical product060-019366
Material DescriptionCapillary Tube
Packing formatMulti pack
Pressure inlet conn. size [in]1/4 in
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure inlet conn. typeFlare
Pressure inlet Female/MaleInternal
Product groupSwitches accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameCapillary tube
Product TypeAccessory
Quantity per packing format40 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Type designationCapillary tube
Used for productKPMPRT

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.142 Kilogram
Net weight0.13 Kilogram
Volume0.38 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428365222
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm