Danfoss logo
060-0581

Switches accessories, Nipple For Adoption

060-014166

Type designation: Reducing nipple, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 5

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection notesBi flow
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionNipple For Adoption
Packing formatMulti pack
Parts included1x washer Al.
Pressure inlet conn. size [mm]10 x 0.75
Pressure inlet conn. typeM
Pressure inlet Female/MaleFemale
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure outlet conn. size[in]1/4-18
Pressure outlet conn. standardANSI/ASME B1.20.1
Pressure outlet conn. typeNPT
Pressure outlet Female/MaleFemale
Product groupSwitches accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameNipple
Product TypeAccessory
Quantity per packing format5 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationReducing nipple
Used for productCASKPKPSMBCMPRT

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.038 Kilogram
Net weight0.036 Kilogram
Volume0.653 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428017510
Proposition 65No significant risk