Switches accessories, Transition Nipple
060-010466
Type designation: Reducing nipple, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 5
060-010466
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection notes | Bi flow |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Transition Nipple |
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | 2x washer Al. |
| Pressure inlet conn. size [mm] | 10 x 0.75 |
| Pressure inlet conn. type | M |
| Pressure inlet Female/Male | External |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Pressure outlet conn. size[in] | 1/4 |
| Pressure outlet conn. standard | ISO 7-1 |
| Pressure outlet conn. type | R |
| Pressure outlet Female/Male | External |
| Product group | Switches accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Nipple |
| Product Type | Accessory |
| Quantity per packing format | 5 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | Reducing nipple |
| Used for product | CASKPKPSMBCMPRT |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.028 Kilogram |
| Net weight | 0.026 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.131 Liter |
| EAN/UPC | 5702428017398 |