Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, flare/M10x0.75

Switches accessories, Capillary Tube

060-008266

Type designation: Capillary tube, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 40

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capillary tube length [in]39.0 in
Capillary tube length [mm]1000 mm
Capillary tube materialSteel
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection notes25 mm tube "tail"Bi flow
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCapillary Tube
Packing formatMulti pack
Parts included1x washer Al.
Pressure inlet conn. size [mm]10 x 0.75
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure inlet conn. typeM
Pressure inlet Female/MaleFemale
Pressure outlet conn. size[in]3/8
Pressure outlet conn. standardISO 228-1
Pressure outlet conn. typeG
Product groupSwitches accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameCapillary tube
Product TypeAccessory
Quantity per packing format40 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationCapillary tube
Used for productCASKPSMBCRT
Used for product commentsFor R717

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.104 Kilogram
Net weight0.036 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.38 Liter
EAN/UPC5702428365215