Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Switches accessories, Capillary Tube

060-007166

Type designation: Capillary tube, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 40

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capillary tube length [in]39.0 in
Capillary tube length [mm]1000 mm
Capillary tube materialCopper
Connection notes50 mm tube "tail"
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Identical product060-017166
Material DescriptionCapillary Tube
Packing formatIndustrial pack
Pressure inlet conn. size [in]1/4 in
Pressure inlet conn. typeFlare
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure inlet Female/MaleInternal
Product groupSwitches accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameCapillary tube
Product TypeAccessory
Quantity per packing format40 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Type designationCapillary tube
Used for productKPMPRT

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.096 Kilogram
Net weight0.074 Kilogram
Volume0.172 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428091428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm