Danfoss logo
Accessory, Capillary tube_060-005966

Switches accessories, Capillary Tube

060-005966

Type designation: Capillary tube, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 100

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capillary tube length [in]20.0 in
Capillary tube length [mm]500 mm
Capillary tube materialCopper
Connection notes21 mm tube "tail"
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCapillary Tube
Packing formatIndustrial pack
Pressure inlet conn. size [in]1/4 in
Pressure inlet conn. typeFlare
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure inlet Female/MaleInternal
Product groupSwitches accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameCapillary tube
Product TypeAccessory
Quantity per packing format100 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Type designationCapillary tube
Used for productKPMPRT

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.068 Kilogram
Net weight0.066 Kilogram
Volume0.11 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428314831
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm