Danfoss logo
Capillary tube, Accessory, WEB060-002366

Switches accessories, Capillary Tube

060-002366

Type designation: Capillary tube, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 50

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capillary tube length [in]59.0 in
Capillary tube length [mm]1500 mm
Capillary tube materialCopper
Connection notes21 mm tube "tail"With schrader valve opener
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCapillary Tube
Packing formatMulti pack
Parts includedSchrader valve depressor
Pressure inlet conn. size [in]1/4 in
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure inlet conn. typeFlare
Pressure inlet Female/MaleFemale
Product groupSwitches accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameCapillary tube
Product TypeAccessory
Quantity per packing format50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Type designationCapillary tube
Used for productKPMPRT

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.118 Kilogram
Net weight0.113 Kilogram
Volume0.304 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428865050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm