Danfoss logo
Nipple

Switches accessories, Nipple

031E029666

Type designation: Nipple, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection notesBi flow
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNipple
Packing formatMulti pack
Pressure inlet conn. size [mm]10 x 1
Pressure inlet conn. typeM
Pressure inlet Female/MaleFemale
Pressure outlet conn. size[in]1/4
Pressure outlet conn. standardISO 263
Pressure outlet conn. typeFlare
Pressure outlet Female/MaleMale
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupSwitches accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameNipple
Product TypeAccessory
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d881a438-a71a-42f8-bac6-107944e1634f
SCIP dossier product nameCS Pressure Switch Accessories
Type designationNipple
Used for productCS
Used for product commentsFor pressure relief valve

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.014 Kilogram
Net weight0.013 Kilogram
Volume0.004 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702423155897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm