Switches accessories, Seal kit
017-425666
Type designation: Seal kit, Used for product: RT, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 25
017-425666
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection notes | tolerance 6h |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Gasket Set For Sensor Pocket |
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | Gasket set |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Pressure inlet conn. size [mm] | 18 x 1.5 |
| Pressure inlet conn. type | M |
| Product group | Switches accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Seal kit |
| Product Type | Accessory |
| Quantity per packing format | 25 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | Seal kit |
| Used for product | RT |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.021 Kilogram |
| Net weight | 0.02 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.01 Liter |
| EAN/UPC | 5702428043212 |