Danfoss logo
Connector with nipple

Switches accessories, Welding Nipple

017-422966

Type designation: Welding nipple, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 5

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection notesØ 10 mm welding nipple
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionWelding Nipple
Packing formatMulti pack
Pressure inlet conn. size [in]3/8
Pressure inlet conn. std.ISO 228-1
Pressure inlet conn. typeG
Pressure inlet Female/MaleFemale
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupSwitches accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameNipple
Product TypeAccessory
Quantity per packing format5 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b90edc74-aa58-488a-b9e1-f0e56623c2b9
SCIP dossier product nameRT Accessories -2
Type designationWelding nipple
Used for productCASMPRT

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.048 Kilogram
Net weight0.046 Kilogram
Volume0.024 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428043243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm