Danfoss logo
Connection adapter, reducer

Switches accessories, Reducing Nipple

017-420566

Type designation: Reducing nipple, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 5

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection notesBi flow
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionReducing Nipple
Packing formatMulti pack
Parts included1x washer Al.
Pressure inlet conn. size [in]3/8
Pressure inlet conn. std.ISO 228-1
Pressure inlet conn. typeG
Pressure inlet Female/MaleFemale
Pressure outlet conn. size[in]7/16-20
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure outlet conn. typeUNF
Pressure outlet Female/MaleMale
Product groupSwitches accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameNipple
Product TypeAccessory
Quantity per packing format5 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.74b6dfb7-2cc2-4b7f-a9ce-5873a4a22847
SCIP dossier product nameRT Accessories -1
Type designationReducing nipple
Used for productCASKPKPSMPRT

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.048 Kilogram
Net weight0.04 Kilogram
Volume0.016 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428020992
Proposition 65Cancer