Danfoss logo
Spare part_RT 017-404266_017-404866

Spare part, RT, SPDT switch, gold plated

017-404866

Product Type: Spare part, Used for product: RT, Type designation: SPDT switch, gold plated, SPDT switch, gold plated

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Contact functionSPDT gold
Contact ratingAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionContact System For RT
Packing formatMulti pack
Product groupContact systems
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product nameSPDT switch, gold plated
Product TypeSpare part
Quantity per packing format24 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9
SCIP dossier product nameContact System For RT -1
Type designationSPDT switch, gold plated
Used for productRT
Used for product commentsMax. Reset version

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.073 Kilogram
Net weight0.069 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.168 Liter
EAN/UPC5702423160358