Danfoss logo
RT_017-403466

Spare part, RT, SPST switch

017-403466

Product Type: Spare part, Used for product: RT, Type designation: SPST switch, SPST switch

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Contact functionSPST
Contact ratingAC15=2 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=3 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=21 A, 400 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionContact System For RT, Two-Circuit, Open
Packing formatMulti pack
Product groupContact systems
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product nameSPST switch
Product TypeSpare part
Quantity per packing format24 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9
SCIP dossier product nameContact System For RT -1
Type designationSPST switch
Used for productRT
Used for product commentsMax. Reset versionTwo circuit

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.08 Kilogram
Net weight0.076 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.168 Liter
EAN/UPC5702428022576