Spare part, RT, SPDT switch
017-403066
Product Type: Spare part, Used for product: RT, Type designation: SPDT switch, SPDT switch
017-403066
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contact function | SPDT |
| Contact rating | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Contact System For RT |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Contact systems |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product name | SPDT switch |
| Product Type | Spare part |
| Quantity per packing format | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9 |
| SCIP dossier product name | Contact System For RT -1 |
| Type designation | SPDT switch |
| Used for product | RT |
| Used for product comments | Auto Reset version |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.072 Kilogram |
| Net weight | 0.056 Kilogram |
| Volume | 0.095 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428022552 |
| Proposition 65 | No significant risk |