Spare part, RT, SPDT switch
017-018166
Product Type: Spare part, Used for product: RT, Type designation: SPDT switch, SPDT switch
017-018166
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contact function | SPDT (non snap action) |
| Contact rating | 25 VA, 24 V AC/DC |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Contact System For RT |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Contact systems |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | SPDT switch |
| Product Type | Spare part |
| Quantity per packing format | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 718332e7-fd0b-4bed-b787-366adbd26031 |
| SCIP dossier product name | Contact System For RT -2 |
| Type designation | SPDT switch |
| Used for product | RT |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.07 Kilogram |
| Net weight | 0.067 Kilogram |
| Volume | 0.168 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428022583 |
| Proposition 65 | No significant risk |