Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5000_061B510666

Pressure switch, MBC 5000

061B510666

Regulation range [bar] Pe: 40 - 400, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 600
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MBC 5000 / MBC 5100

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Alarm SignalRising
Ambient temperature range [°C] [max]85 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]185 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHS China
Burst pressure [bar]1200.0 bar
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contact functionSPDT
Contact ratingAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff.@Max. range setting [bar]50.00 bar
Diff.@Min. range setting [bar]20.00 bar
Electrical conn. Male/FemaleFemale
Electrical connectionDIN-plug
Electrical connection sizePg 11
Electrical connection standardEN 175301-803-A
Electrical spec. standardEN 60947-5
Enclosure rating IPIP65
EU RoHS complianceOut of scope
Factory setting [MPa]22.000 MPa
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Max. test pressure [bar] Pe600.0 bar
Max. test pressure [psig]8702.0 psig
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Max. Working Pressure [bar]600.0 bar
Max. Working Pressure [psig]8700 psig
Packing formatMulti pack
Pressure connection size1/4
Pressure connection standardISO 228-1
Pressure connection typeG
Pressure Male/FemaleFemale
Pressure sensing elementPiston
Product accessoriesSwitches accessories
Product descriptionPressure Switch
Product groupSwitches and thermostats
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product namePressure switch
Product TypeMBC 5000
Quantity per packing format32 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulation range [bar] Pe [max]400.00 bar
Regulation range [bar] Pe [min]40.00 bar
Regulation range [MPa] Pe [max]40.00 MPa
Regulation range [MPa] Pe [min]4.00 MPa
Reset functionAuto
SCIP dossier no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product nameMBC 5100 5000 Pressure Switch
ServiceableNo
Specification key5651-1CB04

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.306 Kilogram
Net weight0.24 Kilogram
Volume0.647 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428913638
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm