Pressure switch, MBC 5100
061B025266
Regulation range [bar] Pe: -0.2 - 10, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 15
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MBC 5000 / MBC 5100
061B025266
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient temperature range [°C] [max] | 85 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 185 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Approval | BVCCCCCSCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS ChinaTYSK |
| Burst pressure [bar] | 30.0 bar |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contact function | SPDT |
| Contact rating | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff.@Max. range setting [bar] | 0.60 bar |
| Diff.@Min. range setting [bar] | 0.40 bar |
| Electrical conn. Male/Female | Female |
| Electrical connection | DIN-plug |
| Electrical connection size | Pg 11 |
| Electrical connection standard | EN 175301-803-A |
| Electrical spec. standard | EN 60947-5 |
| Enclosure rating IP | IP65 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Further information | Stainless Steel Base |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 |
| Max. test pressure [bar] Pe | 15.0 bar |
| Max. test pressure [psig] | 218.0 psig |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Max. Working Pressure [bar] | 15.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 220 psig |
| Packing format | Multi pack |
| Pressure connection notes | With flange |
| Pressure connection size | 1/4 |
| Pressure connection standard | ISO 228-1 |
| Pressure connection type | G |
| Pressure Male/Female | Female |
| Pressure sensing element | Bellows |
| Product accessories | Switches accessories |
| Product description | Pressure Switch |
| Product group | Switches and thermostats |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Pressure switch |
| Product Type | MBC 5100 |
| Quantity per packing format | 32 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulation range [bar] Pe [max] | 10.00 bar |
| Regulation range [bar] Pe [min] | -0.20 bar |
| Regulation range [MPa] Pe [max] | 1.00 MPa |
| Regulation range [MPa] Pe [min] | -0.02 MPa |
| SCIP dossier no. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP dossier product name | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Serviceable | No |
| Specification key | 1411-2DB04S |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.433 Kilogram |
| Net weight | 0.354 Kilogram |
| Volume | 0.647 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428550017 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |