Pressure switch, KP37
060-601466
Regulation range [bar] Pe: 5 - 20, Differential [bar]: 1.8 - 3, Reset function: Auto, Pressure connection type: R, Pressure connection size: 1/4, Enclosure rating IP: IP30, Max. Working Pressure [bar]: 28
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: KP / KPI
060-601466
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 149 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Approval | CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contact function | SPDT |
| Contact rating | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential [bar] [max] | 3.00 bar |
| Differential [bar] [min] | 1.80 bar |
| Differential [psi] [max] | 44.00 psi |
| Differential [psi] [min] | 26.00 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical connection | Rubber cable gland |
| Electrical connection size | 6-14 mm |
| EN 60947 electrical properties | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kV |
| EN 60947 wiring properties | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| Enclosure rating IP | IP30 |
| Enclosure rating Nema (~) | 1 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | KP37 Pressure switch I/48 |
| Max. test pressure [bar] Pe | 32.0 bar |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Max. test pressure [psig] | 464.0 psig |
| Max. Working Pressure [bar] | 28.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 405 psig |
| Packing format | Industrial pack |
| Pressure connection size | 1/4 |
| Pressure connection standard | ISO 7-1 |
| Pressure connection type | R |
| Pressure Male/Female | Male |
| Pressure sensing element | Bellows |
| Product accessories | Switches accessories |
| Product description | Pressure Switch |
| Product group | Switches and thermostats |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Pressure switch |
| Product Type | KP37 |
| Quantity per packing format | 48 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regulation range [bar] Pe [max] | 20.00 bar |
| Regulation range [bar] Pe [min] | 5.00 bar |
| Regulation range [psig] Pe [max] | 290.00 psig |
| Regulation range [psig] Pe [min] | 73.00 psig |
| Reset function | Auto |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| Serviceable | No |
| UL approval file name | E31024MH27572 |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.315 Kilogram |
| Net weight | 0.303 Kilogram |
| Volume | 0.469 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423231935 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |