Danfoss logo
Pressure switch and transparent cover KP35/36, IP55_060-315766

Pressure switch, KPI38

060-326266

Regulation range [bar] Pe: 8 - 28, Differential [bar]: 1.8 - 6, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Enclosure rating IP: IP55, Max. Working Pressure [bar]: 30
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: KP / KPI

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]149 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHS China
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contact functionSPDT
Contact ratingAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential [bar] [max]6.00 bar
Differential [bar] [min]1.80 bar
Differential [psi] [max]87.00 psi
Differential [psi] [min]26.10 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical conn. commentsMetal cable gland
Electrical conn. Male/FemaleFemale
Electrical connectionScrewed cable entry
Electrical connection sizePg 13.5
Electrical connection standardDIN 40430
Enclosure rating IPIP55
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionKPI38 Pressure Switch M/30
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Max. test pressure [bar] Pe30.0 bar
Max. test pressure [psig]435.0 psig
Max. Working Pressure [bar]30.0 bar
Max. Working Pressure [psig]435 psig
Packing formatMulti pack
Pressure connection size1/4
Pressure connection standardISO 228-1
Pressure connection typeG
Pressure Male/FemaleMale
Pressure sensing elementBellows
Product accessoriesSwitches accessories
Product descriptionPressure Switch
Product groupSwitches and thermostats
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product namePressure switch
Product TypeKPI38
Quantity per packing format30 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regulation range [bar] Pe [max]28.00 bar
Regulation range [bar] Pe [min]8.00 bar
Regulation range [psig] Pe [max]406.00 psig
Regulation range [psig] Pe [min]116.00 psig
Reset functionAuto
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
ServiceableNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.481 Kilogram
Net weight0.46 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume1.181 Liter
EAN/UPC5702428936644