Danfoss logo
KPI 35 Pressure switch, 1/36/4 in-18 NPT int_060-214691

Pressure switch, KP37

060-214666

Regulation range [bar] Pe: 4 - 21, Differential [bar]: 1.8 - 3, Reset function: Auto, Pressure connection type: NPT, Pressure connection size: 1/4-18, Enclosure rating IP: IP30, Max. Working Pressure [bar]: 28
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: KP / KPI

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Amb. Temp. Note80 °C/176 °F for max 120 min
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]149 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contact functionSPDT
Contact rating120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty16 A resistive, single phase240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistive, single phase
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential [bar] [max]3.00 bar
Differential [bar] [min]1.80 bar
Differential [psi] [max]44.00 psi
Differential [psi] [min]26.00 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical conn. Male/FemaleFemale
Electrical connectionSwivel cable connector
Electrical connection sizeNPSM 1/2 - 14
EN 60947 electrical propertiesInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 wiring propertiesFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Enclosure rating IPIP30
Enclosure rating Nema (~)1
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionKP37 Pressure Switch M/36
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Max. test pressure [bar] Pe32.0 bar
Max. test pressure [psig]464.0 psig
Max. Working Pressure [bar]28.0 bar
Max. Working Pressure [psig]405 psig
Packing formatMulti pack
Pressure connection size1/4-18
Pressure connection standardANSI/ASME B1.20.1
Pressure connection typeNPT
Pressure Male/FemaleFemale
Pressure sensing elementBellows
Product accessoriesSwitches accessories
Product descriptionPressure Switch
Product groupSwitches and thermostats
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product namePressure switch
Product TypeKP37
Quantity per packing format36 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulation range [bar] Pe [max]21.00 bar
Regulation range [bar] Pe [min]4.00 bar
Regulation range [psig] Pe [max]300.00 psig
Regulation range [psig] Pe [min]58.00 psig
Reset functionAuto
SCIP dossier no.b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
ServiceableNo
UL approval file nameE31024MH27572
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.382 Kilogram
Net weight0.345 Kilogram
Volume0.57 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702423228874
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm