Danfoss logo
MBS 8200/8250 Pressure transmitter

Pressure transmitter, MBS 8250, 0 bar - 51.71 bar, 0 psi - 750 psi

064G1212

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: MBS 8250-6816-C2BD08-4
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Pressure transmitters, Pressure transmitters

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
- commonPin 2
+ outputPin 3
+ supplyPin 1
Accuracy @ ref. temp. ±FS [%]0.50 %
Ambient temperature range [°C] [max]125 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]257 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compensated temp. range [°C] [max]120 °C
Compensated temp. range [°C] [min]-20 °C
Compensated temp. range [°F] [max]248 °F
Compensated temp. range [°F] [min]-4 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical conn. Male/FemaleMale
Electrical connectionRound Packard Metri-Pack
Electrical connection size3 pin
Electrical connection standard150.2 SERIES
Enclosure rating IPIP67
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fault Monitoring DemandNo
Flush diaphragmNo
Identical product064G1136
Intrinsically safeNo
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-6816-C2BD084I/48
Medium temperature range [°C] [max]125 °C
Medium temperature range [°C] [min]-40 °C
Medium temperature range [°F] [max]257 °F
Medium temperature range [°F] [min]-40 °F
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Non-linearity BFSL [±FS%]0.20 %
Output signalRatio metric
Overload pressure max. [bar]960.0 bar
Overload pressure max. [psi]13924 psi
Packing formatIndustrial pack
Pressure connection HEX [mm]22.0 mm
Pressure connection size7/16-20
Pressure connection standardISO 11926
Pressure connection typeUNF
Pressure Male/FemaleMale
Pressure range [bar] [max]51.71 bar
Pressure range [bar] [min]0.00 bar
Pressure range [psi] [max]750.00 psi
Pressure range [psi] [min]0.00 psi
Pressure referenceGauge (relative)
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product namePressure transmitter
Product TypeMBS 8250
Pulse-snubberYes
Quantity per packing format48 pc
Ratiometric of Vsupply [%] [max]90.0 %
Ratiometric of Vsupply [%] [min]10.0 %
Reference temperature [°C]25 °C
Reference temperature [°F]77 °F
Response time max. [ms]1 ms
Specification keyMBS 8250-6816-C2BD08-4
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TEB inside CTR ±FS [%]1.00 %
TEB inside HTR ±FS [%]0.20 %
TEB inside LTR ±FS [%]1.00 %

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.06 Kilogram
Net weight0.059 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.13 Liter
EAN/UPC5715162285916