Danfoss logo
MBS 8250 Pressure transmitter Round Packard Metri-Pack

Pressure transmitter, MBS 8250, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi

064G1164

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: MBS 8250-2716-C2GC05-3
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Pressure transmitters, Pressure transmitters

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
- commonPin 2
+ outputPin 3
+ supplyPin 1
Accuracy @ ref. temp. ±FS [%]0.50 %
Ambient temperature range [°C] [max]105 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]221 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compensated temp. range [°C] [max]100 °C
Compensated temp. range [°C] [min]-20 °C
Compensated temp. range [°F] [max]212 °F
Compensated temp. range [°F] [min]-4 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical conn. Male/FemaleMale
Electrical connectionRound Packard Metri-Pack
Electrical connection size3 pin
Electrical connection standard150.2 SERIES
Enclosure rating IPIP67
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fault Monitoring DemandNo
Intrinsically safeNo
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-2716-C2GC05-3
Medium temperature range [°C] [max]125 °C
Medium temperature range [°C] [min]-40 °C
Medium temperature range [°F] [max]257 °F
Medium temperature range [°F] [min]-40 °F
Non-linearity BFSL [±FS%]0.20 %
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Output signalRatio metric
Overload pressure max. [bar]300.0 bar
Overload pressure max. [psi]4350 psi
Packing formatMulti pack
Pressure connection HEX [mm]22.0 mm
Pressure connection size1/4
Pressure connection standardJIS B2351
Pressure connection typeG
Pressure Male/FemaleMale
Pressure range [bar] [max]50.00 bar
Pressure range [bar] [min]0.00 bar
Pressure range [psi] [max]725.00 psi
Pressure range [psi] [min]0.00 psi
Pressure referenceGauge (relative)
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product namePressure transmitter
Product TypeMBS 8250
Pulse-snubberYes
Quantity per packing format24 pc
Ratiometric of Vsupply [%] [max]90.0 %
Ratiometric of Vsupply [%] [min]10.0 %
REACH Candidate List substancesNo
Reference temperature [°C]25 °C
Reference temperature [°F]77 °F
Response time max. [ms]1 ms
Specification keyMBS 8250-2716-C2GC05-3
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TEB inside CTR ±FS [%]1.00 %
Thermal shift HTR ±FS/10 K [%]0.20 %
Thermal shift LTR ±FS/10 K [%]0.20 %

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.062 Kilogram
Net weight0.06 Kilogram
Volume0.098 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428998451
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens