Danfoss logo
MBS 8200, Pressure transmitter, M12 x 1,4 pin, G 1/4

Pressure transmitter, MBS 8250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

064G1127

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: MBS 8250-3611-C1GB04-1
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Pressure transmitters, Pressure transmitters

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
- commonPin 4
+ supplyPin 1
Accuracy @ ref. temp. ±FS [%]0.50 %
Ambient temperature range [°C] [max]80 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
Ambient temperature range [°F] [max]221 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-30 °F
ApprovalCEcURus
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compensated temp. range [°C] [max]100 °C
Compensated temp. range [°C] [min]-20 °C
Compensated temp. range [°F] [max]212 °F
Compensated temp. range [°F] [min]-4 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical conn. Male/FemaleMale
Electrical connectionM12 x 1
Electrical connection size4 pin
Electrical connection standardEN 60947-5-2
Enclosure rating IPIP67
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fault Monitoring DemandNo
Intrinsically safeNo
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3611-C1GB04-1
Medium temperature range [°C] [max]125 °C
Medium temperature range [°C] [min]-20 °C
Medium temperature range [°F] [max]257 °F
Medium temperature range [°F] [min]-4 °F
Non-linearity BFSL [±FS%]0.20 %
Output signalCurrent
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Output signal [mA] [max]20 mA
Output signal [mA] [min]4 mA
Overload pressure max. [bar]1400.0 bar
Overload pressure max. [psi]20305 psi
Packing formatMulti pack
Pressure connection HEX [mm]22.0 mm
Pressure connection size1/4
Pressure connection standardDIN 3852-E
Pressure connection typeG
Pressure Male/FemaleMale
Pressure range [bar] [max]400.00 bar
Pressure range [bar] [min]0.00 bar
Pressure range [psi] [max]5801.51 psi
Pressure range [psi] [min]0.00 psi
Pressure referenceGauge (relative)
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product namePressure transmitter
Product TypeMBS 8250
Pulse-snubberYes
Quantity per packing format24 pc
REACH Candidate List substancesNo
Reference temperature [°C]25 °C
Reference temperature [°F]77 °F
Response time max. [ms]4 ms
Specification keyMBS 8250-3611-C1GB04-1
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB inside CTR ±FS [%]1.00 %
Thermal shift HTR ±FS/10 K [%]0.20 %
Thermal shift LTR ±FS/10 K [%]0.20 %
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.07 Kilogram
Net weight0.06 Kilogram
Volume0.086 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428837606
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens