Pressure transmitter, MBS 8250, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306.1 psi
064G4032
Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: MBS 8250-9716-C2BC08-1
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Pressure transmitters, Pressure transmitters
064G4032
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| - common | Pin 2 |
| + output | Pin 3 |
| + supply | Pin 1 |
| Accuracy @ ref. temp. ±FS [%] | 0.50 % |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 125 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 257 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Approval | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compensated temp. range [°C] [max] | 120 °C |
| Compensated temp. range [°C] [min] | -20 °C |
| Compensated temp. range [°F] [max] | 248 °F |
| Compensated temp. range [°F] [min] | -4 °F |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical conn. Male/Female | Male |
| Electrical connection | Round Packard Metri-Pack |
| Electrical connection size | 3 pin |
| Electrical connection standard | 150.2 SERIES |
| Enclosure rating IP | IP67 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fault Monitoring Demand | No |
| Flush diaphragm | No |
| Identical product | 064G1136 |
| Intrinsically safe | No |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-9716-C2BC08-3 I |
| Medium temperature range [°C] [max] | 125 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Medium temperature range [°F] [max] | 257 °F |
| Medium temperature range [°F] [min] | -40 °F |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Non-linearity BFSL [±FS%] | 0.20 % |
| Output signal | Ratio metric |
| Overload pressure max. [bar] | 960.0 bar |
| Overload pressure max. [psi] | 13924 psi |
| Packing format | Industrial pack |
| Pressure connection HEX [mm] | 22.0 mm |
| Pressure connection size | 7/16-20 |
| Pressure connection standard | ISO 11926 |
| Pressure connection type | UNF |
| Pressure Male/Female | Male |
| Pressure range [bar] [max] | 159.00 bar |
| Pressure range [bar] [min] | -1.00 bar |
| Pressure range [psi] [max] | 2306.10 psi |
| Pressure range [psi] [min] | -14.50 psi |
| Pressure reference | Gauge (relative) |
| Product group | Sensors |
| Product line | Sensing Solutions |
| Product name | Pressure transmitter |
| Product Type | MBS 8250 |
| Pulse-snubber | Yes |
| Quantity per packing format | 48 pc |
| Ratiometric of Vsupply [%] [max] | 90.0 % |
| Ratiometric of Vsupply [%] [min] | 10.0 % |
| Reference temperature [°C] | 25 °C |
| Reference temperature [°F] | 77 °F |
| Response time max. [ms] | 1 ms |
| Specification key | MBS 8250-9716-C2BC08-1 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| TEB inside CTR ±FS [%] | 1.00 % |
| TEB inside HTR ±FS [%] | 0.20 % |
| TEB inside LTR ±FS [%] | 1.00 % |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.06 Kilogram |
| Net weight | 0.059 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.13 Liter |
| EAN/UPC | 5702428935203 |