Pressure transmitter, MBS 8250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi
064G4009
Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: AMP SuperSeal, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: MBS 8250-3811-A8GB04-1
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Pressure transmitters, Pressure transmitters
064G4009
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| - common | Pin 2 |
| + supply | Pin 1 |
| Accuracy @ ref. temp. ±FS [%] | 0.50 % |
| Accuracy, max. [±FS%] | 1.00 % |
| Accuracy, typical [±FS%] | 0.5 % |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 105 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 221 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Approval | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compensated temp. range [°C] [max] | 100 °C |
| Compensated temp. range [°C] [min] | 0 °C |
| Compensated temp. range [°F] [max] | 212 °F |
| Compensated temp. range [°F] [min] | 32 °F |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical conn. comments | Flying leads |
| Electrical conn. Male/Female | Male |
| Electrical connection | AMP SuperSeal |
| Enclosure rating IP | IP67 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fault Monitoring Demand | No |
| Flush diaphragm | No |
| Identical product | 064G1064 |
| Intrinsically safe | No |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-3811-A8GB04-1 |
| Medium temperature range [°C] [max] | 125 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Medium temperature range [°F] [max] | 257 °F |
| Medium temperature range [°F] [min] | -4 °F |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Non-linearity BFSL [±FS%] | 0.20 % |
| Output signal | Current |
| Output signal [mA] [max] | 20 mA |
| Output signal [mA] [min] | 4 mA |
| Overload pressure max. [bar] | 1400.0 bar |
| Overload pressure max. [psi] | 20305 psi |
| Packing format | Industrial pack |
| Pressure connection HEX [mm] | 22.0 mm |
| Pressure connection size | 1/4 |
| Pressure connection standard | DIN 3852-E |
| Pressure connection type | G |
| Pressure Male/Female | Male |
| Pressure range [bar] [max] | 600.00 bar |
| Pressure range [bar] [min] | 0.00 bar |
| Pressure range [psi] [max] | 8702.26 psi |
| Pressure range [psi] [min] | 0.00 psi |
| Pressure reference | Gauge (relative) |
| Product group | Sensors |
| Product line | Sensing Solutions |
| Product name | Pressure transmitter |
| Product Type | MBS 8250 |
| Pulse-snubber | Yes |
| Quantity per packing format | 28 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Reference temperature [°C] | 25 °C |
| Reference temperature [°F] | 77 °F |
| Response time max. [ms] | 1 ms |
| Specification key | MBS 8250-3811-A8GB04-1 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| TEB inside CTR ±FS [%] | 1.00 % |
| Thermal shift HTR ±FS/10 K [%] | 0.20 % |
| Thermal shift LTR ±FS/10 K [%] | 0.20 % |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.077 Kilogram |
| Net weight | 0.066 Kilogram |
| Volume | 0.223 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423296521 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |