Danfoss logo
MBS 8250 Pressure transmitter with AMP Econoseal

Pressure transmitter, MBS 8250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625.94 psi

064G4001

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: AMP Econoseal, J-series, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: MBS 8250-3416-A2GB04-1
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Pressure transmitters, Pressure transmitters

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
- commonPin 2
+ outputPin 3
+ supplyPin 1
Accuracy @ ref. temp. ±FS [%]0.50 %
Accuracy, max. [±FS%]1.00 %
Accuracy, typical [±FS%]0.5 %
Ambient temperature range [°C] [max]105 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]221 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compensated temp. range [°C] [max]100 °C
Compensated temp. range [°C] [min]0 °C
Compensated temp. range [°F] [max]212 °F
Compensated temp. range [°F] [min]32 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical conn. commentsIntegrated
Electrical conn. Male/FemaleMale
Electrical connectionAMP Econoseal, J-series
Electrical connection size3 pin
Enclosure rating IPIP67
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fault Monitoring DemandNo
Flush diaphragmNo
Identical product064G1065
Intrinsically safeNo
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3416-A2GB04-1 I
Medium temperature range [°C] [max]125 °C
Medium temperature range [°C] [min]-20 °C
Medium temperature range [°F] [max]257 °F
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Medium temperature range [°F] [min]-4 °F
Non-linearity BFSL [±FS%]0.20 %
Output signalRatio metric
Overload pressure max. [bar]1400.0 bar
Overload pressure max. [psi]20305 psi
Packing formatIndustrial pack
Pressure connection HEX [mm]22.0 mm
Pressure connection size1/4
Pressure connection standardDIN 3852-E
Pressure connection typeG
Pressure Male/FemaleMale
Pressure range [bar] [max]250.00 bar
Pressure range [bar] [min]0.00 bar
Pressure range [psi] [max]3625.94 psi
Pressure range [psi] [min]0.00 psi
Pressure referenceGauge (relative)
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product namePressure transmitter
Product TypeMBS 8250
Pulse-snubberYes
Quantity per packing format48 pc
Ratiometric of Vsupply [%] [max]90.0 %
Ratiometric of Vsupply [%] [min]10.0 %
REACH Candidate List substancesNo
Reference temperature [°C]25 °C
Reference temperature [°F]77 °F
Response time max. [ms]1 ms
Specification keyMBS 8250-3416-A2GB04-1
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TEB inside CTR ±FS [%]1.00 %
Thermal shift HTR ±FS/10 K [%]0.20 %
Thermal shift LTR ±FS/10 K [%]0.20 %

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.063 Kilogram
Net weight0.059 Kilogram
Volume0.13 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702423268177
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens