Danfoss logo
Pressure transmitter, MBS 8200_064G1204, 064G4010, 064G4022

Pressure transmitter, MBS 8200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

064G1204

Pressure reference: Absolute, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: M, Pressure connection size: 14 x 1.5, Specification key: MBS 8200-2026-C1FA08-1
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Pressure transmitters, Pressure transmitters

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
- commonPin 3
+ outputPin 2
+ supplyPin 1
Accuracy @ ref. temp. ±FS [%]1.50 %
Accuracy, max. [±FS%]1.00 %
Accuracy, typical [±FS%]0.5 %
Ambient temperature range [°C] [max]125 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]257 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compensated temp. range [°C] [max]85 °C
Compensated temp. range [°C] [min]10 °C
Compensated temp. range [°F] [max]185 °F
Compensated temp. range [°F] [min]50 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical conn. Male/FemaleMale
Electrical connectionM12 x 1
Electrical connection size4 pin
Electrical connection standardIEC 61076-2-101
Enclosure rating IPIP67
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fault Monitoring DemandYes
Flush diaphragmNo
Intrinsically safeNo
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-2026-C1FA08-1
Medium temperature range [°C] [max]125 °C
Medium temperature range [°C] [min]-20 °C
Medium temperature range [°F] [max]257 °F
Medium temperature range [°F] [min]-4 °F
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Non-linearity BFSL [±FS%]0.20 %
Output signalRatio metric
Overload pressure max. [bar]113.7 bar
Overload pressure max. [psi]1650 psi
Packing formatMulti pack
Pressure connection HEX [mm]27.0 mm
Pressure connection size14 x 1.5
Pressure connection standardISO 6149-2
Pressure connection typeM
Pressure Male/FemaleMale
Pressure range [bar] [max]10.00 bar
Pressure range [bar] [min]0.00 bar
Pressure range [psi] [max]145.00 psi
Pressure range [psi] [min]0.00 psi
Pressure referenceAbsolute
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product namePressure transmitter
Product TypeMBS 8200
Pulse-snubberNo
Quantity per packing format24 pc
Ratiometric of Vsupply [%] [max]90.0 %
Ratiometric of Vsupply [%] [min]10.0 %
REACH Candidate List substancesNo
Reference temperature [°C]25 °C
Reference temperature [°F]77 °F
Response time max. [ms]1 ms
Specification keyMBS 8200-2026-C1FA08-1
Supply voltage [V] DC [max]5.25 V
Supply voltage [V] DC [min]4.75 V
TEB inside CTR ±FS [%]1.50 %
TEB inside HTR ±FS [%]3.00 %
TEB inside LTR ±FS [%]3.00 %

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.075 Kilogram
Net weight0.068 Kilogram
Volume0.098 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428539463
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens