Pressure transmitter, MBS 8200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145.04 psi
064G1125
Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: MBS 8200-2011-C1GB04-1
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Pressure transmitters, Pressure transmitters
064G1125
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| - common | Pin 2 |
| + supply | Pin 1 |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 105 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 221 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Approval | CEcURus |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compensated temp. range [°C] [max] | 70 °C |
| Compensated temp. range [°C] [min] | -10 °C |
| Compensated temp. range [°F] [max] | 158 °F |
| Compensated temp. range [°F] [min] | 14 °F |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical conn. Male/Female | Male |
| Electrical connection | M12 x 1 |
| Electrical connection size | 4 pin |
| Electrical connection standard | EN 60947-5-2 |
| Enclosure rating IP | IP67 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fault Monitoring Demand | No |
| Flush diaphragm | No |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8200-2011-C1GB04-1 |
| Medium temperature range [°C] [max] | 125 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Medium temperature range [°F] [max] | 257 °F |
| Medium temperature range [°F] [min] | -4 °F |
| Non-linearity BFSL [±FS%] | 0.20 % |
| Output signal | Current |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Output signal [mA] [max] | 20 mA |
| Output signal [mA] [min] | 4 mA |
| Overload pressure max. [bar] | 60.0 bar |
| Overload pressure max. [psi] | 870 psi |
| Packing format | Multi pack |
| Pressure connection HEX [mm] | 22.0 mm |
| Pressure connection size | 1/4 |
| Pressure connection standard | DIN 3852-E |
| Pressure connection type | G |
| Pressure Male/Female | Male |
| Pressure range [bar] [max] | 10.00 bar |
| Pressure range [bar] [min] | 0.00 bar |
| Pressure range [psi] [max] | 145.04 psi |
| Pressure range [psi] [min] | 0.00 psi |
| Pressure reference | Gauge (relative) |
| Product group | Sensors |
| Product line | Sensing Solutions |
| Product name | Pressure transmitter |
| Product Type | MBS 8200 |
| Pulse-snubber | No |
| Quantity per packing format | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Response time max. [ms] | 4 ms |
| Specification key | MBS 8200-2011-C1GB04-1 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| TEB inside CTR ±FS [%] | 1.00 % |
| Thermal shift HTR ±FS/10 K [%] | 0.65 % |
| Thermal shift LTR ±FS/10 K [%] | 0.65 % |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.07 Kilogram |
| Net weight | 0.063 Kilogram |
| Volume | 0.098 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428833806 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |