Pressure transmitter, MBS 1900, -1 bar - 3 bar, -14.5 psi - 43.51 psi
064G6612
Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Cable, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: MBS 1900-8511-A3GB04-2
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Pressure transmitters, Pressure transmitters
064G6612
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| - common | Black |
| + supply | Red |
| Accuracy @ ref. temp. ±FS [%] | 1.00 % |
| Accuracy, typical [±FS%] | 1.0 % |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 176 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -4 °F |
| Approval | CEcURus |
| Cable length [in] | 79.00 in |
| Cable length [m] | 2.000 m |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compensated temp. range [°C] [max] | 80 °C |
| Compensated temp. range [°C] [min] | 0 °C |
| Compensated temp. range [°F] [max] | 176 °F |
| Compensated temp. range [°F] [min] | 32 °F |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical conn. comments | Screened cable |
| Electrical connection | Cable |
| Electrical connection size | 3 wire |
| Enclosure rating IP | IP67 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fault Monitoring Demand | No |
| Flush diaphragm | No |
| Intrinsically safe | No |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 1900-8511-A3GB04-2 |
| Medium temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | 0 °C |
| Medium temperature range [°F] [max] | 176 °F |
| Medium temperature range [°F] [min] | 32 °F |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Non-linearity BFSL [±FS%] | 0.50 % |
| Output signal | Current |
| Output signal [mA] [max] | 20 mA |
| Output signal [mA] [min] | 4 mA |
| Overload pressure max. [bar] | 75.0 bar |
| Overload pressure max. [psi] | 1088 psi |
| Packing format | Multi pack |
| Pressure connection HEX [mm] | 24.0 mm |
| Pressure connection notes | A |
| Pressure connection size | 1/4 |
| Pressure connection standard | DIN 3852-E |
| Pressure connection type | G |
| Pressure Male/Female | Male |
| Pressure range [bar] [max] | 3.00 bar |
| Pressure range [bar] [min] | -1.00 bar |
| Pressure range [psi] [max] | 43.51 psi |
| Pressure range [psi] [min] | -14.50 psi |
| Pressure reference | Gauge (relative) |
| Product group | Sensors |
| Product line | Sensing Solutions |
| Product name | Pressure transmitter |
| Product Type | MBS 1900 |
| Pulse-snubber | No |
| Quantity per packing format | 8 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Reference temperature [°C] | 20 °C |
| Reference temperature [°F] | 68 °F |
| Response time max. [ms] | 4 ms |
| Specification key | MBS 1900-8511-A3GB04-2 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| TEB inside CTR ±FS [%] | 3.00 % |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.203 Kilogram |
| Net weight | 0.182 Kilogram |
| Volume | 1.311 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423297955 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |