Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter

Pressure transmitter, MBS 1900, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232.06 psi

064G6533

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: MBS 1900-2211-C2GB04-2
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Pressure transmitters, Pressure transmitters

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
- commonPin 1
+ supplyPin 2
Accuracy @ ref. temp. ±FS [%]1.00 %
Accuracy, typical [±FS%]1.0 %
Ambient temperature range [°C] [max]80 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-20 °C
Ambient temperature range [°F] [max]176 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-4 °F
ApprovalCEcURus
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compensated temp. range [°C] [max]80 °C
Compensated temp. range [°C] [min]0 °C
Compensated temp. range [°F] [max]176 °F
Compensated temp. range [°F] [min]32 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical conn. Male/FemaleMale
Electrical connectionRound Packard Metri-Pack
Electrical connection size3 pin
Electrical connection standard150.2 SERIES
Enclosure rating IPIP65
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fault Monitoring DemandNo
Flush diaphragmNo
Intrinsically safeNo
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-2211-C2GB04-2
Medium temperature range [°C] [max]80 °C
Medium temperature range [°C] [min]0 °C
Medium temperature range [°F] [max]176 °F
Medium temperature range [°F] [min]32 °F
Non-linearity BFSL [±FS%]0.50 %
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Output signalCurrent
Output signal [mA] [max]20 mA
Output signal [mA] [min]4 mA
Overload pressure max. [bar]75.0 bar
Overload pressure max. [psi]1088 psi
Packing formatMulti pack
Pressure connection HEX [mm]24.0 mm
Pressure connection notesA
Pressure connection size1/4
Pressure connection standardDIN 3852-E
Pressure connection typeG
Pressure Male/FemaleMale
Pressure range [bar] [max]16.00 bar
Pressure range [bar] [min]0.00 bar
Pressure range [psi] [max]232.06 psi
Pressure range [psi] [min]0.00 psi
Pressure referenceGauge (relative)
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product namePressure transmitter
Product TypeMBS 1900
Pulse-snubberNo
Quantity per packing format45 pc
REACH Candidate List substancesNo
Reference temperature [°C]20 °C
Reference temperature [°F]68 °F
Response time max. [ms]4 ms
Specification keyMBS 1900-2211-C2GB04-2
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB inside CTR ±FS [%]3.00 %
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.048 Kilogram
Net weight0.04 Kilogram
Volume0.104 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702423273188
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens