Danfoss logo
MBS 4510 Pressure transmitters with flush diaphragm and adjustable zero and span

Pressure transmitter, MBS 4010, -1 bar - 0.1 bar, -14.5 psi - 1.45 psi

060G6859

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1, Specification key: MBS 4010-R131-A1CB12-2
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MBS 4010, MBS 4010, MBS 4010, MBS 4010, MBS 4010

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
- commonPin 2
+ supplyPin 1
Accuracy, max. [±FS%]0.50 %
Accuracy, typical [±FS%]0.2 %
Adj. zero point and spanNo
Ambient temperature range [°C] [max]85 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-10 °C
Ambient temperature range [°F] [max]185 °F
Ambient temperature range [°F] [min]14 °F
ApprovalATEXC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compensated temp. range [°C] [max]80 °C
Compensated temp. range [°C] [min]0 °C
Compensated temp. range [°F] [max]176 °F
Compensated temp. range [°F] [min]32 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical conn. Male/FemaleMale and Female
Electrical connectionAngular connector
Electrical connection sizePg 9
Electrical connection standardEN 175301-803-A
Enclosure rating IPIP65
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flush diaphragmYes
High Clipping Level22.40
In scope of WEEEYes
Intrinsically safeNo
Low Clipping level3.60
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 4010-R131-A1CB12-2
Medium temperature range [°C] [max]85 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Medium temperature range [°C] [min]-10 °C
Medium temperature range [°F] [max]185 °F
Medium temperature range [°F] [min]14 °F
Non-linearity BFSL [±FS%]0.20 %
Output signalCurrent
Output signal [mA] [max]20 mA
Output signal [mA] [min]4 mA
Overload pressure max. [bar]6.0 bar
Packing formatMulti pack
Pressure connection HEX [mm]41.0 mm
Pressure connection size1
Pressure connection standardISO 228-1
Pressure connection typeG
Pressure Male/FemaleMale
Pressure range [bar] [max]0.10 bar
Pressure range [bar] [min]-1.00 bar
Pressure range [psi] [max]1.45 psi
Pressure range [psi] [min]-14.50 psi
Pressure referenceSealed gauge
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product namePressure transmitter
Product TypeMBS 4010
Pulse-snubberNo
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Response time max. [ms]4 ms
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Specification keyMBS 4010-R131-A1CB12-2
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.452 Kilogram
Net weight0.409 Kilogram
Volume0.489 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424231934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm