Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Accessories, sensors, Cable

073G0153

Used for product: DST G, Parts included: Cable with plug 1,50 m, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 50

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Cable length [in]60.00 in
Cable length [m]1.500 m
Cable tempr. range [°C] [max]80 °C
Cable tempr. range [°C] [min]-40 °C
Cable typeMulti conductor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical conn. Male/FemaleMale
Electrical connectionMini Mate-N-Lok
Electrical connection size6 pin
Identical product073G0101
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionAccessory Cable 1.5 m Mate-N-Lok M
Packing formatMulti pack
Parts includedCable with plug 1,50 m
Product groupAccessories, sensors
Product lineSensing Solutions
Product nameCable
Product TypeAccessory
Quantity per packing format50 pc
Used for productDST G
Wires [pcs]6 pc

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight128 Gram
Net weight108 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255225522